• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. Synssystemer 
  4. Synssystemer 
  5. OVP811

Video Processing Unit (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

Video Processing Unit (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

  • ce
  • ukca
Applikasjon
Applikasjon ODS (hindringsdeteksjon) for å unngå kollisjon
Elektriske data
Driftsspenning [V] 19,20...28,80 DC
Maks. strømforbruk [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = antall kameraer; FPS = kameraets bildefrekvens
Strømforbruk [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; typisk n = 3 ; spenning- og strømforsyning leveres av VPU-enheten og er derfor oppført i VPU-databladet.
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt 1
Antall Ethernet-grensesnitt 2
Antall USB-grensesnitt 2
CAN
Protokoll uavhengig protokoll
Ethernet
Transmisjonstandard 1GBase-T
Overføringshastighet 1000 MBit/s
Kontakttype RJ45
Protokoll TCP/IP
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.0.69
delnettverksmaske: 255.255.255.0 (Class C)
gatewayens IP-adresse: 192.168.0.201
MAC-adresse: se typeskilt
Sensorgrensesnitt
Transmisjonstandard FPD-Link
Kontakttype HFM (Mini-FAKRA)
Merknad om grensesnitt
antall kameraer når du bruker ODS-funksjonen (hindringsdeteksjonssystem): Original bruksanvisning
USB
Kontakttype Mini-USB; type A
Versjon 2.0; 3.0
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10,00...40,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 50
Tester/godkjenninger
EMC
EN IEC 61000-6-4 stråling av interferens / bolig-, kommersielle- og lettindustrimiljøer
EN IEC 61000-6-2 immunitet / industrielle miljøer
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) ikke repeterende
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repeterende
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Elektrisk beskyttelse
DIN EN 61010-2-201 strømforsyning kun fra PELV-kretser
Mekaniske data
Vekt [g] 1 256,52
Dimensjoner [mm] 126,50 x 29,00 x 180,40
Materialer hus: aluminium
Tiltrekkingsmoment [Nm] < 5,50
Maskinvare
Prosessor SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Aktivt minne 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Masselager 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Andre data
Tilkobling
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
eksempel 1 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 3 (3D-38k) -
eksempel 2 kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 3 (2D) kamera 4 (2D)
eksempel 3 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) - kamera 4 (3D-VGA) - -
eksempel 4 kamera 1 (3D-VGA) kamera 2 (3D-VGA) kamera 3 (3D-VGA) kamera 4 (3D-VGA) - -
portene 0, 1, 2, 3, 4 og 5 må tilordnes til samme type bildesensor.
Vær oppmerksom på det spesielle 3D-bildet for sensortypene 38k og VGA når du kobler til kameraene.
Kommentarer: Du finner mer informasjon om det ledige minnet som kreves for bestemte programmer, i den fastvarespesifikke versjonsinformasjonen (ifm.3d.com).
typisk deteksjonsområde
gjenstand / objektets høyde kamerahoder monteringsposisjon typisk deteksjonsområde *
gaffel på bakken O3R225 105° 20...30 cm 1,3 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,5 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
gaffel utkraget O3R225 105° 20...30 cm 2,1 m
O3R225 105° 55...60 cm 2,1 m
O3R222 60° 55...60 cm 3,0 m
7 cm kube (18%) O3R225 105° 20...30 cm 1,6 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,6 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
* test -betingelser :
innendørs
hastighet : ≤ 2 m/s
forseglet, lett inhomogen overflate