• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Kan monteres innfelt for industrielle bruksområder
  5. PL1514

Spyletrykktransmittere

PL1514

PL-016-REA12-A-DKG/US/ /

Spyletrykktransmittere

PL1514

PL-016-REA12-A-DKG/US/ /

  • Pålitelig deteksjon av systemtrykk i industrielle og mobile applikasjoner
  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner
  • Utmerket repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • Kompakt og robust hus i rustfritt stål for bruk der plassen er begrenset
  • Integrert temperaturmåling via IO-Link
  • Nøyaktig analog utgang og brukervennlig kommunikasjon via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-1,00...16,00 bar -14,50...232,00 psi -0,10...1,60 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Måleelement keramisk-kapasitiv trykkmålecelle
Temperaturovervåking ja
Applikasjon kan monteres innfelt for industrielle bruksområder; for industrielle applikasjoner
Medier viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; Væsker; andre medier på forespørsel
Mediumtemperatur [°C] -25,00...110,00; (innfelt nulllekkasje ved hjelp av en metall-til-metall-tetning. for tillatte temperaturer for andre tetningsversjoner, se tetningsmaterialer under "Tilbehør")
Min. sprengningstrykk
250,00 bar 3 625,00 psi 25,00 MPa
Trykklassifisering
100,00 bar 1 450,00 psi 10,00 MPa
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk; vakuum
Ingen død-plass ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,60...30,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Integrert vaktbikkje ja
2-leder
Strømforbruk [mA] 3,50...21,50
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 1,00
3-leder
Strømforbruk [mA] < 30,00
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,50
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal analogt signal; IO-Link (konfigurerbar)
Antall digitale utganger 1; (IO-Link)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar; 1:5)
Maks. last [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-1,00...16,00 bar -14,50...232,00 psi -0,10...1,60 MPa
Analogt startpunkt
-1,00...14,00 bar -14,50...203,10 psi -0,10...1,40 MPa
Analogt endepunkt
1,00...16,00 bar 14,50...232,10 psi 0,10...1,60 MPa
I trinn av
0,00 bar 0,20 psi 0,00 MPa
Fabrikkinnstilling
ASP = 0,0 bar AEP = 16,0 bar
ASP = 0,0 psi AEP = 232,1 psi
ASP = 0,0 MPa AEP = 1,6 MPa
Temperaturovervåking
Måleområde
-25,00...110,00 °C -13,00...230,00 °F
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (linearitet inkl. hysterese og repeterbarhet, grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 2.5 K + (0.045 x (omgivelsestemperatur - medies temperatur))
Responstid
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...99,99
Demping for den analoge utgangen dAA [s] 0,00...99,99
2-leder
Trinn responstid analog utgang [ms] 12,00
3-leder
Trinn responstid analog utgang [ms] 3,00
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vann; > 0,9 m/s)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO modus nei
Nødvendig hovedporttype A; (når pin 2 ikke er tilkoblet: B)
Min. prosess syklus tid [ms] 3,50
IO-Link oppløsning trykk [bar] 0,00
IO-Link oppløsning temperatur [K] 0,20
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Trykk 16
Temperatur 16
Enhetsstatus 4
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1490
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 68; IP 69
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61326-1
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 427,00
Ul godkjenning
Kapslingstype Type 1
UL Godkjenning nr. J050
Filnummer UL E174189
Mekaniske data
Vekt [g] 76,00
Materialer rustfritt stål (1,4435/ 316L); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L); Al2O3 (keramikk); overflateegenskaper : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM for tetting med tetning DIN EN ISO 1179-2, se bruksanvisning)
Min. trykksykluser 100 millioner
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd
Displayer/driftselementer
Display
driftsstatus 2 LED, grønn
Tilbehør
Varer som leveres
Tetning: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tilbehør (valgfritt)
Tetning: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tetning: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Tetning: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-ring: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-ring: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-ring: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte