• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter
  4. Mekatroniske sensorer
  5. SBT646

Flow-sender med integrert forebygging mot tilbakestrømning

SBT646

SBT11XKX10KG/O/US

Flow-sender med integrert forebygging mot tilbakestrømning

SBT646

SBT11XKX10KG/O/US

  • Nøyaktig deteksjon av strømning i rør
  • Suitable for water and liquid media
  • Pålitelig tilbakestrømningsforebygging med svært rask responstid
  • Robust hus med svært høy trykkklasse
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Måleområde [l/min] 2,00...100,00
Prosesstilkobling Rp 1
Applikasjon
Medier Væsker; vann
Mediumtemperatur [°C] 10,00...180,00
Trykklassifisering [bar] 40,00
Trykklassifisering [MPa] 4,00
Merknad om trykkvurdering
statisk
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] -15,00...10,00
Driftsspenning [V] 24,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 35,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Utgangssignal analogt signal
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [l/min] 2,00...100,00
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X16] 1,00
Målefeil [X16] ± 5
Responstid
Responstid [s] < 0,01
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -15,00...80,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 393,00
Mekaniske data
Vekt [g] 1 275,00
Materialer messing messing hvit bronsebelagt; PPS; kopperlegering; aluminium anodisert; PEI; silikon; O-ring: EPDM; FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4301 / 304); messing; messing kjemisk nikkelbelagt; PPS; O-ring: FKM; magnet: metallisk legering forniklet; To-komponent lim
Prosesstilkobling Rp 1
Svitsje-sykluser mekanisk 10 millioner
Merknader
Merknader
Anbefaling Bruk 200 mikron filtrering
Alle data refererer til vann (20 °C).
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,3 m, silikon
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A
Diagrammer og grafer
dP Trykktap
Q volumetrisk strømningsmengde