• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter
  4. Systemer for forbruksmåling av trykkluft og industrigasser
  5. SD1540

Trykkluftmåler

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

Trykkluftmåler

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

  • Nøyaktig måling av strømning, forbruk, trykk og middeltemperatur
  • Høy nøyaktighet, repeterbarhet og måledynamikk
  • For påvisning av trykkluft i industriell bruk
  • Med koblingsutgang, analog utgang og pulsutgang
  • Justerbar til innvendige rørdiametre
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • crn
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,60...143,90 m/s 0,30...26 260,00 m³/h 0,01...437,60 m³/min
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Installasjon Justerbar til innvendige rørdiametre; ( 14...254 mm)
Medier trykkluft
Mediumtemperatur [°C] -10,00...60,00
Min. sprengningstrykk [bar] 64,00
Min. sprengningstrykk [MPa] 6,40
Trykklassifisering [bar] 16,00
Trykklassifisering [MPa] 1,60
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 10,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 80,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 1,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Innganger Tilbakestilling av teller
Utganger
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 150,00; (per utgang)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar)
Maks. last [Ω] 500,00
Puls utgang forbrukt mengdemåler
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,60...143,90 m/s 0,30...26 260,00 m³/h 0,01...437,60 m³/min
Skjermområde
0,00...172,70 m/s 0,00...31 520,00 m³/h 0,00...525,20 m³/min
Oppløsning
0,10 m/s 0,05 m³/h 0,01 m³/min
Sett punkt SP
1,40...143,90 m/s 0,80...26 260,00 m³/h 0,01...437,60 m³/min
Tilbakestill punkt rP
0,70...143,20 m/s 0,40...26 140,00 m³/h 0,01...435,60 m³/min
Analogt startpunkt ASP
0,00...115,10 m/s 0,00...21 000,00 m³/h 0,00...350,00 m³/min
Analogt endepunkt AEP
28,80...143,90 m/s 422,00...26 260,00 m³/h 7,04...437,60 m³/min
Lavstrømsgrense LFC
0,20...1,40 m/s 0,10...260,00 m³/h 0,00...4,40 m³/min
I trinn av
0,10 m/s 0,01 m³/h 0,00 m³/min
Trykkovervåking
Måleområde [bar] -1,00...16,00
Skjermområde [bar] -1,00...20,00
Oppløsning [bar] 0,05
Sett punkt SP [bar] -0,92...16,00
Tilbakestill punkt rP [bar] -1,00...15,92
Analogt startpunkt [bar] -1,00...12,80
Analogt endepunkt [bar] 2,20...16,00
I trinn av [bar] 0,01
Overvåking av volumetrisk strømningsmengde
Måleområde
0,00...1 000 000 000,00 m³ 0,00...35 314 666 721,00 scf
Skjermområde
0,00...1 000 000 000,00 m³ 0,00...35 314 666 721,00 scf
Sett punkt SP
0,01...100 000 000,00 m³ 0,35...3 531 466 672,10 scf
Pulsverdi
0,01...100 000 000,00 m³ 0,35...3 531 466 672,10 scf
I trinn av
0,00 m³ 0,05 scf
Pulslengde [s] 0,00...2,00
Temperaturovervåking
Måleområde
-10,00...60,00 °C 14,00...140,00 °F
Skjermområde
-24,00...74,00 °C -11,20...165,20 °F
Oppløsning
0,20 °C 0,50 °F
Sett punkt SP
-9,70...60,00 °C 14,60...140,00 °F
Tilbakestill punkt rP
-10,00...59,70 °C 14,00...139,40 °F
Analogt startpunkt
-10,00...46,00 °C 14,00...114,80 °F
Analogt endepunkt
4,00...60,00 °C 39,20...140,00 °F
I trinn av
0,10 °C 0,10 °F
Nøyaktighet/avvik
Temperatur koeffisient [1/K] ± 0,07 % MW
Nøyaktighet (i måleområdet) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (referansevilkår: diA = 73 mm; innløpsrørets lengde >= 3 m; utløpsrør lengde >= 0,5 m; referanse temperatur: 20...25 °C; standard volumstrøm: 50...850 Nm³/h)
Repeterbarhet ± 1,5 % MW
Trykkovervåking
Repeterbarhet [X16] ± 0,2
Egenskaper avvik [X16] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
Største TEMPCO av spennet [% MEW / 10 K] ± 0,3
Største TEMPCO av nullpunktet [% MEW / 10 K] ± 0,1
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 0,5; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet)
Responstid
Responstid [s] 0,10; (dAP = 0)
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...5,00
Trykkovervåking
Responstid [s] 0,05
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; totalisator
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9 CDV
Profiler Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 8,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 7,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 872
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 60947-5-9
Cpa godkjenning
modellnummer -
nøyaktighetsklasse -
maksimalt tillatte feil ± 7 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 26260 m³/h
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 167,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. I013
Filnummer UL E174189
Mekaniske data
Vekt [g] 408,30
Materialer PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; keramikk glass passivert; PPS GF40; Al2O3 (keramikk); akryl
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd
Displayer/driftselementer
Display
fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
2 x LED, gul
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
D = innvendig rørdiameter
Måle-, visnings- og innstillingsområder refererer til standard volumstrøm i henhold til DIN ISO 2533.
For informasjon om installasjon og drift, se bruksanvisningen.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A