• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter
  4. Systemer for forbruksmåling av trykkluft og industrigasser
  5. SDG450

Trykkluftmåler

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

Trykkluftmåler

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

  • Nøyaktig måling av strømning og forbruk
  • Høy nøyaktighet, repeterbarhet og måledynamikk
  • For påvisning av trykkluft i industriell bruk
  • Med koblingsutgang, analog utgang og pulsutgang
  • Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,60...143,90 m/s 12,00...2 769,00 m³/h
Prosesstilkobling flens DN80 ifølge:DIN EN 10220
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier trykkluft
Mediumtemperatur [°C] -10,00...60,00
Min. sprengningstrykk [bar] 64,00
Min. sprengningstrykk [MPa] 6,40
Trykklassifisering [bar] 16,00
Trykklassifisering [MPa] 1,60
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 80,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 1,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Innganger Tilbakestilling av teller
Utganger
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 150,00; (per utgang)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar)
Maks. last [Ω] 500,00
Puls utgang forbrukt mengdemåler
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,60...143,90 m/s 12,00...2 769,00 m³/h
Skjermområde
1,20...172,70 m/s 24,00...3 323,00 m³/h
I trinn av
0,10 m/s 1,00 m³/h
Trykkovervåking
Måleområde [bar] -1,00...16,00
Skjermområde [bar] -1,00...20,00
Oppløsning [bar] 0,05
Sett punkt SP [bar] -0,92...16,00
Tilbakestill punkt rP [bar] -1,00...15,92
Analogt startpunkt [bar] -1,00...12,80
Analogt endepunkt [bar] 2,20...16,00
I trinn av [bar] 0,01
Overvåking av volumetrisk strømningsmengde
Måleområde
0,00...100 000 000,00 m³ 0,00...353 146 667,20 scf
Skjermområde
0,00...100 000 000,00 m³ 0,00...353 146 667,20 scf
Sett punkt SP
0,00...10 000 000,00 m³ 0,05...353 146 667,20 scf
Pulsverdi
0,00...10 000 000,00 m³ 0,05...353 146 667,20 scf
I trinn av
0,00 m³ 0,01 scf
Pulslengde [s] 0,00...2,00
Temperaturovervåking
Måleområde
-10,00...60,00 °C 14,00...140,00 °F
Skjermområde
-24,00...74,00 °C -11,20...165,20 °F
Oppløsning
0,20 °C 0,50 °F
Sett punkt SP
-9,70...60,00 °C 14,60...140,00 °F
Tilbakestill punkt rP
-10,00...59,70 °C 14,00...139,40 °F
Analogt startpunkt
-10,00...46,00 °C 14,00...114,80 °F
Analogt endepunkt
4,00...60,00 °C 39,20...140,00 °F
I trinn av
0,10 °C 0,10 °F
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) klasse 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; luftkvalitet til ISO 8573-1:2010; referansevilkår: innløpsrørets lengde >= 135 cm utløpsrør lengde >= 19 cm; referanse temperatur: 18..26 °C; standard volumstrøm 12...1539 m³/h; (standard volumstrøm DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
Trykkovervåking
Repeterbarhet [X16] ± 0,2
Egenskaper avvik [X16] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
Største TEMPCO av spennet [% MEW / 10 K] ± 0,3
Største TEMPCO av nullpunktet [% MEW / 10 K] ± 0,1
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 0,5; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet)
Responstid
Responstid [s] 0,10; (dAP = 0)
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...5,00
Trykkovervåking
Responstid [s] 0,05
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; totalisator
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9 CDV
Profiler Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 8,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 7,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1539
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 60947-5-9
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 167,00
Direktivet for trykkutstyr Modul A; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 11 760,00
Materialer PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; keramikk glass passivert; PPS GF40; Al2O3 (keramikk); akryl; rørseksjon: stål: galvanisert
Prosesstilkobling flens DN80 ifølge:DIN EN 10220
Displayer/driftselementer
Display
fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
2 x LED, gul
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
D = innvendig rørdiameter
Måle-, visnings- og innstillingsområder refererer til standard volumstrøm i henhold til DIN ISO 2533.
For informasjon om installasjon og drift, se bruksanvisningen.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A