• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter
  4. Alle flow sensorer / flow meter
  5. SDP110

luftåpningssensorer

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

luftåpningssensorer

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

  • Luftspalte oppgitt som absolutt verdi
  • Nøyaktige verdier til enhver tid takket være trykkkompensert måleprinsipp
  • Aktiverer null gap og tilstopping
  • Selvrensende målekanal motstår til og med renselufttrykk
  • Enkel undervisning av terskler med bare ett klikk
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 DN8
Absolutt
Måleområde
0,00...400,00; (avhengig av dysen som brukes) µm
Relativ (uten måleenhet)
Måleområde
0,00...800,00
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier trykkluft
Mediumtemperatur [°C] -10,00...60,00
Min. sprengningstrykk
64,00 bar 6,40 MPa
Trykklassifisering
16,00 bar 1,60 MPa
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 80,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 1,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Innganger lær input
Utganger
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 150,00; (per utgang)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar)
Maks. last [Ω] 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Absolutt
Måleområde
0,00...400,00; (avhengig av dysen som brukes) µm
Innstillingsområde
0,00...500,00; (avhengig av dysen som brukes) µm
Oppløsning
1,00 µm
Sett punkt SP
2,00...500,00 µm
Tilbakestill punkt rP
0,00...498,00 µm
Analogt startpunkt ASP
0,00...400,00 µm
Analogt endepunkt AEP
100,00...500,00 µm
I trinn av
1,00 µm
Relativ (uten måleenhet)
Måleområde
0,00...800,00
Innstillingsområde
0,00...1 000,00
Oppløsning
1,00
Sett punkt SP
4,00...1 000,00
Tilbakestill punkt rP
0,00...996,00
Analogt startpunkt ASP
0,00...800,00
Analogt endepunkt AEP
200,00...1 000,00
I trinn av
1,00
Trykkovervåking
Måleområde [bar] -1,00...16,00
Skjermområde [bar] -1,00...20,00
Oppløsning [bar] 0,05
Sett punkt SP [bar] -0,92...16,00
Tilbakestill punkt rP [bar] -1,00...15,92
Analogt startpunkt [bar] -1,00...12,80
Analogt endepunkt [bar] 2,20...16,00
I trinn av [bar] 0,01
Strømningsovervåking
Måleområde
0,80...100,00 l/min 0,30...33,20 m/s 0,05...6,00 m³/h
Skjermområde
0,00...120,00 l/min 0,00...39,80 m/s 0,00...7,20 m³/h
Oppløsning
0,20 l/min 0,10 m/s 0,01 m³/h
Sett punkt SP
1,40...100,00 l/min 0,50...33,20 m/s 0,08...6,00 m³/h
Tilbakestill punkt rP
0,90...99,50 l/min 0,30...33,00 m/s 0,05...5,97 m³/h
Analogt startpunkt ASP
0,00...80,00 l/min 0,00...26,60 m/s 0,00...4,80 m³/h
Analogt endepunkt AEP
20,00...100,00 l/min 6,60...33,20 m/s 1,20...6,00 m³/h
Lavstrømsgrense LFC
0,60...1,00 l/min 0,20...0,30 m/s 0,04...0,06 m³/h
I trinn av
0,10 l/min 0,10 m/s 0,01 m³/h
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) ± (5% MW + 5 µm); (Trykk 1...3 bar)
Repeterbarhet ± (3% MW + 2 µm); (Trykk 1...6 bar)
Trykkovervåking
Repeterbarhet [X16] ± 0,2
Egenskaper avvik [X16] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
Største TEMPCO av spennet [% MEW / 10 K] ± 0,3
Største TEMPCO av nullpunktet [% MEW / 10 K] ± 0,1
Strømningsovervåking
Temperatur koeffisient [1/K] ± 0,07 % MW
Nøyaktighet (i måleområdet) klasse 141: ± (2 % MW + 1 % MEW); klasse 344: ± (6 % MW + 1,2 % MEW) ; luftkvalitet til ISO 8573-1:2010; ved middels temperatur 23 °C
Repeterbarhet ± (0,8 % MW + 0,4 % MEW)
Responstid
Trykkovervåking
Responstid [s] 0,05
Strømningsovervåking
Responstid [s] 0,10; (dAP = 0)
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...5,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Strømutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; Lær funksjon
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 7,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 7,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1333
Merk
For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 60947-5-9
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 167,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. I012
Filnummer UL E174189
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til stabile gasser væskegruppe 2
Mekaniske data
Vekt [g] 548,20
Materialer PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) galvanisert; 2.0401 (messing / CW614N); FKM
Materiale (fuktede deler) EN AW-6082 (aluminium); rustfritt stål (1.4305 / 303); FKM; keramikk glass passivert; PPS GF40; Al2O3 (keramikk); akryl; SINT-A51; rustfritt stål (1.4301 / 304); CW510L (messing)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 DN8
Displayer/driftselementer
Display
fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
2 x LED, gul
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
Måle-, visnings- og innstillingsområder refererer til standard volumstrøm i henhold til DIN ISO 2533.
For informasjon om installasjon og drift, se bruksanvisningen.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A