• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilstandsovervåking
  3. Flow meter for vann
  4. Ultrasoniske flow meter
  5. SU2020

Ultrasoniske flow meter

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

Ultrasoniske flow meter

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

  • Nøyaktig strømningsmåling av ultrarent vann og vann
  • Et robust, komponentfritt målerør laget av rustfritt stål gir høy mediabestandighet og permanent inntrengningsmotstand
  • Den svært nøyaktige inline-målingsprosessen eliminerer enhver påvirkning av varierende veggtykkelser og rørmaterialer
  • Driftsstatus-LED signaliserer sensorstatus og tillater konklusjoner om prosesskvalitet
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Produktegenskaper
Måleområde
5,00...1 000,00 l/min 300,00...60 000,00 l/h 0,06...11,67 m/s 0,30...60,00 m³/h
Prosesstilkobling G 2 DN50 ekstern tråd
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Medier ultra-rent vann; vann; Vannholdige medier
Merk på media
Vannholdige medier: for medier med >10 % tilsetningsstoffer er repeterbarhet den eneste tilgjengelige verdien
Mediumtemperatur [°C] -20,00...100,00
Min. sprengningstrykk
150,00 bar 15,00 MPa
Trykklassifisering
100,00 bar 10,00 MPa
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 100,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 75,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 5,00
Måleprinsipp ultralyd
Innganger
Innganger Tilbakestilling av teller
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; Pulssignal; analogt signal; IO-Link; frekvenssignal; diagnostisk signal; summeringsenhet for koblingssignal
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 0,00...10 000,00
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Puls utgang strømningshastighetsmåler
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
5,00...1 000,00 l/min 300,00...60 000,00 l/h 0,06...11,67 m/s 0,30...60,00 m³/h
Skjermområde
-1 200,00...1 200,00 l/min -72 000,00...72 000,00 l/h -14,00...14,00 m/s -72,00...72,00 m³/h
Oppløsning
0,10 l/min 1,00 l/h 0,00 m/s 0,00 m³/h
Sett punkt SP
10,50...1 000,00 l/min 630,00...60 000,00 l/h 0,12...11,67 m/s 0,63...60,00 m³/h
Tilbakestill punkt rP
5,30...994,80 l/min 318,00...59 688,00 l/h 0,06...11,61 m/s 0,32...59,69 m³/h
Analogt startpunkt ASP
-1 000,00...800,00 l/min -60 000,00...48 000,00 l/h -11,67...9,33 m/s -60,00...48,00 m³/h
Analogt endepunkt AEP
-800,00...1 000,00 l/min -48 000,00...60 000,00 l/h -9,33...11,67 m/s -48,00...60,00 m³/h
Lavstrømsgrense LFC
5,00...50,00 l/min 300,00...3 000,00 l/h 0,06...0,58 m/s 0,30...3,00 m³/h
Frekvens endepunkt, FEP
200,60...1 000,00 l/min 12 037,00...60 000,00 l/h 2,34...11,67 m/s 12,04...60,00 m³/h
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] 1,00...10 000,00
Overvåking av volumetrisk strømningsmengde
Pulslengde [s] 0,00...2,00
Pulsverdi 0,1...99990000 I
Temperaturovervåking
Måleområde [°C] -20,00...100,00
Skjermområde [°C] -44,00...124,00
Oppløsning [°C] 0,10
Sett punkt SP [°C] -19,60...100,00
Tilbakestill punkt rP [°C] -20,00...99,60
Analogt startpunkt [°C] -20,00...76,00
Analogt endepunkt [°C] 4,00...100,00
Frekvens startpunkt, FSP [°C] -20,00...76,00
Frekvens endepunkt, FEP [°C] 4,00...100,00
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] 1,00...10 000,00
Nøyaktighet/avvik
Strømningsovervåking
Nøyaktighet (i måleområdet) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repeterbarhet ± 0,2 % MEW
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperatur koeffisient [X22] 0,2
Responstid
Strømningsovervåking
Responstid [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...5,00
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Programvare / programmering
Diagnostiske funksjoner retning for strømningsdeteksjon; signalkvalitet
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1.3
SDCI standard IEC 61131-9: 2013-07
Profiler Identification and Diagnosis (0x4000)
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 3,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 9,60
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
totalisator 32
Strømningsovervåking 32
Temperaturovervåking 32
Status 4
Utgang 1 1
Utgang 2 1
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1461
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN 61326-1:2021
Cpa godkjenning
modellnummer 002US
nøyaktighetsklasse 1,5
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [ANN] 160,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. I033
Filnummer UL E174189
Direktivet for trykkutstyr kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 1 180,00
Type montering innløpsrørets lengde 5xDN; utløpsrør lengde 1xDN
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; Forsegling Display: FKM; koblinger: POKAN
Materiale (fuktede deler) Rørseksjon: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Prosessforbindelsestetting: Centellen Flat-tetning
Prosesstilkobling G 2 DN50 ekstern tråd
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene 1,25 µm
Displayer/driftselementer
Display
fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
Svitsjefunktion 2 x LED, gul
diagnose 1 x LED, tre-farge
Displayenhet l/min; l/h; m³/h; m/s
Tilbehør
Varer som leveres
Flat-tetning 2, Centellen
Pakningsvedlegg
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
puls og totaliseringssignal er kun tilgjengelig for én av de to utgangene
nøyaktighetsindikasjonene overholdes over hele bruksområdet
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte
Diagrammer og grafer
Merknad om trykktap
reduksjon av omgivelsestemperaturen
1 Omgivelsestemperatur
2 Mediumtemperatur