trådløs vibrasjonssensor
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
trådløs vibrasjonssensor
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Pålitelig permanent overvåking av den totale vibrasjonen i henhold til DIN ISO 10816
- Rask integrering via batteridrift og radiokommunikasjon
- For kommunikasjon med en gateway for trådløse vibrasjonssensorer
- Intelligent mesh radionettverk opp til gatewayen
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Måleområde for vibrasjon [g] | -16,00...16,00 |
---|---|
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...25,00 |
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Applikasjon
Applikasjon | vibrasjonssensor til ISO 10816 | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Brasil | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 3,60 DC; (litiumthionylkloridbatteri; batterilevetid: > 4 år batteriet kan ikke byttes ut) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde for vibrasjon [g] | -16,00...16,00 |
---|---|
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...25,00 |
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Antall måleakser | 3 |
Måleområde [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Oppløsning [°C] | 0,10 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | ≤ 10 % |
---|---|
Linearitetsavvik | ≤ 10 % |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | MQTT |
---|
Grensesnitt
Frekvensbånd | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Rekkevidde | < 25 m |
Sikkerhetsstandard | AES-128 |
Protokoll | proprietær |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 | |
Beskyttelse | IP 68 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 169,30 |
---|---|
Type montering | sett skrue; (M8) |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); polyetylen |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|