IO-Link-primærenhet: Sensortilkobling til PLSen og IT-verdenen
- Industry 4.0 klar via ny IoT Core
- Skille mellom automatisering og IT-nettverk
- 4 eller 8 IO-Link-porter med full V1.1-funksjonalitet
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
- Primærenhet og enhet kan konfigureres via programvaren til moneo configure
IO-Link-primærenhet for automatiserings- og IT-verdenen
De desentraliserte IO-Link-primærenhetsmoduler fungerer som en gateway mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. Dessuten kan viktig informasjon om de intelligente sensorene sendes samtidig til IT-verdenen. Med en separat IoT Ethernet-kontakt, kan IT-nettverket installeres helt atskilt fra automatiseringsnettverket. Sensorinformasjon overføres til IT-verdenen via det opprettede TCP/IP JSON-grensesnittet.
Robuste feltbussmoduler for krevende bruksområder
Takket være husenes spesialmaterialer og den høye motstandsdyktigheten mot inntrengning (IP67 eller IP69K), kan de brukes i omgivelser med kjølevæske eller direkte i våte områder i næringsmiddelindustrien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.
Nytte og kundefordeler
Skille mellom automatisering og IT-nettverk
Maskinens driftstid er av høyeste prioritet. Automatiseringsnettverket må for all del ikke avbrytes av ytre faktorer. Derfor inkluderer enheten en separat IoT Ethernet-kontakt som skiller IT- og automasjonsnettverk. Det betyr at viktig sensorinformasjon kan sendes trygt til IT- og ERP-systemene.
Sensorkonfigurasjon med moneo configure
Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. I tillegg vises alle tilkoblede sensorer med de respektive parametrene. Dette gjør det mulig å angi parametrene for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.
Enkel sensorkonfigurasjon
Sensorene og aktuatorene er tilkoblet via standard uskjermede M12-forbindelseskabler. Avhengig av enhetstype, kan opptil 4 eller 8 IO-Link-sensorer tilkobles og forsynes med opptil 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 eller EVF693 kan de tilkoblede IO-Link-aktuatorene forsynes med ekstra hjelpekraft. Kabelen kan være opptil 20 m lang.