Robust ultralydsensor i helmetall for røffe omgivelser
- Kontinuerlig kontaktløs nivåmåling og objektdeteksjon uavhengig av miljøbetingelser
- Motstandsdyktig mot aggressive medier
- Lang rekkevidde på opptil 2500 m
- Digital eller analog utgang for måleverdier
Forbedret ytelse takket være IO-Link
- Enkel parameterinnstilling, måleverdioverføring og diagnoseinformasjon via IO-Link
Nivåovervåking for alle bruksområder
Enten det er i tanker eller siloer, enten det gjelder væsker, bulkvarer eller enkeltstående objekter: Den universelle nivå- og avstandsmålingen ved hjelp av ultralyd er pålitelig og nøyaktig. Selv om det imidlertid ikke kommer i direkte kontakt med mediet, kan aggressive damper og røykgasser påvirke kraftig sensorens funksjon og levetid. Men takket være ifm’s nye ultralydsensor i helmetall, er dette nå et tilbakelagt stadium. Sensoren er fullstendig innkapslet i bestandig, rustfritt stål i høy kvalitet, fra membran til plugg. Derfor er sensoren motstandsdyktig mot ytre påvirkning, og drar fordel av lang levetid.
IO-Link inkludert
Ved hjelp av kommunikasjon gjennom IO-Link, kan avstandsverdier overføres digitalt eller måleområdet kan angis. Takket være tilbakemelding på ekkokvalitet, kan sensorinnstillingene optimaliseres under installasjon, og funksjonsstabiliteten kan overvåkes kontinuerlig.