• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Forbedret, godt utprøvd produkt: PI-trykksensor med multi-oppløsning

  • Trykktopp og overbelastningsresistent keramisk måleelektrode
  • Skjermet design med PTFE-tetning som gir stabilitet over lang tid
  • Permanent middeltemperatur på 150 °C
  • Fabrikkgodkjenning for gratis nedlasting
  • Svært høy oppløsning takket være 32 biter og IO-Link

PI-trykksensor for hygieniske bruksområder

Høy oppløsning takket være IO-Link og 32 bits

I årevis har ifm-trykksensorene i PI-serien bevist sin verdi i mat- og drikkevareindustrien. Men selv det som er vellykket kan forbedres. Oppløsningen til måleområdet ble økt til 20 000 trinn ved å implementere IO-Link og 32 bits. Dette er en enorm fordel, spesielt for hydrostatisk nivåmåling med hodetrykk. Dette er fordi selve trykkdeteksjonen kun skjer i en brøkdel av måleområdet. En interessant funksjon for vedlikehold og igangkjøring er simuleringsfunksjonen som lar sensoren overføre målte signaler eller feiltilstander til kontrolleren. Sensoren er permanent motstandsdyktig mot 150 °C mediumtemperatur. Dette måles og overføres i tillegg via IO-Link (nøyaktighet 2,5 K).

Produkter