• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Rett og slett god, dobbelt så effektiv sensor måler akselerasjon på to akser

  • Optimal tilstandsanalyse takket være akselerasjonsmåling i 2 bevegelsesakser
  • For tilkobling til VSE-elektronikkdiagnose
  • Til allmenn bruk takket være IEPE-standarden
  • Stort måleområde for mange ulike bruksscenarier
  • Robust IP67-design

For effektiv vibrasjonsdiagnose

VSM102-akselerasjonssensor er i stand til å detektere radielle og aksielle endringer. Dette gjør det for eksempel enklere å overvåke tilstanden til vinklede kontaktkulelagre eller ekstrudere, i tillegg til andre systemer der krefter og ubalanse virker på mer enn kun én bevegelsesakse.

Viktig indikator for tilstandsovervåking

Akselerasjonssignalet spiller en viktig rolle for tilstandsovervåking av maskiner og anlegg. Det angir symptomer, som for eksempel ubalanse, skade på lager, eller et sammenstøt som kan føre til maskinavbrudd på et tidlig tidspunkt, hvis det går upåaktet hen. De detekterte rådataene overføres for videre evaluering til en ekstern enhet, som for eksempel VSE-elektronikkdiagnose fra ifm.

Robust: MEMS-måleprinsipp

VSM102-akselerasjonssensor baserer seg på en MEMS-chips (kapasitivt måleprinsipp), og er designet for krevende industrielle bruksområder. Takket være MEMS-teknologi, kan du kontrollere aktivt riktig funksjonering for sensoren via elektronikkdiagnosen (selvtest).

Svært kompatibel: IEPE-standard

Sensoren overfører dataene i henhold til IEPE-signalet, som er en etablert standard, f. eks. for akselerasjonssensorer. Fordelen med IEPE-enheter, er den gjennomgående høye sensitiviteten, uavhengig av forbindelseskabelens type og lengde.

Tilbehør

Tilkoblingsteknologi