• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Feltkompatibel IO-Link-master med IoT-tilkobling

Sikker utveksling mellom OT- og IT-nivå

Selv i den moderne verdenen Industri 4.0, er sikring av systeminfrastrukturen din mot ytre påvirkninger en toppprioritet.
De IoT-aktiverte IO-Link-mastermodulene fungerer som desentraliserte gatewayer i automasjonsnettverket og sender dataene fra de tilkoblede sensorene til feltbussen. Tilkoblingen til IT-nivået gjøres via en egen IoT Ethernet-tilkobling. Dataene overføres via det etablerte TCP/IP JSON-grensesnittet. Dette lar deg behandle relevante prosessdata på IT-nivå og i ERP-systemer samtidig som du opprettholder sikkerheten til installasjonen.

Praktisk parameterinnstilling ved bruk av moneo configure SA

Den intuitive programvaren moneo configure SA oppdager automatisk hele IO-Link-infrastrukturen din og ordner den i den definerte trestrukturen på en tydelig måte. Mastere og sensorer vises med sine respektive parametere og kan styres sentralt i programvaren.

Robuste feltbussmoduler for krevende bruksområder

Takket være sitt spesielle husmateriale og høye inntrengningsmotstand, kan modulene brukes i kjølevæskeapplikasjoner eller direkte i våte områder i næringsmiddelindustrien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.

Med tilhørende tilbehør kan ekstra hjelpestrøm for tilkobling av IO-Link-aktuatorer leveres. Kabelen kan være opptil 20 meter lang.