• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Nivåsensor LI for punktnivådeteksjon og lekkasjeovervåking

Pålitelig alternativ for flottørbrytere

LI-nivåsensoren er perfekt egnet for deteksjon av nivå og lekkasje. Takket være den kapasitive måleteknologien har sensoren ingen bevegelige deler. Funksjonsfeil forårsaket av avleiringer på de mekaniske delene er dermed utelukket, noe som sparer vedlikeholdskostnader og tid.

Plug & play punktnivåbryter med digital kommunikasjon

De grunnleggende innstillingene ved levering er egnet for bruk i oljer eller vann, slik at en plug & play-installasjon kan utføres i disse tilfellene. I tillegg kan sensoren tilpasses etter behov via IO-Link. Sensoren registrerer også temperaturen på mediet og overfører det digitalt via IO-Link.

WHG-godkjenning

Versjonene av LI21x-serien er godkjent av DIBt og har en godkjenning i henhold til den tyske føderale vannloven (WHG). Loven tjener til å beskytte overflatevann, grunnvann og kystvann. Spesielt når det gjelder lagring av stoffer som er farlige for vann, må tankene og sensorene som er installert på dem, ha WHG-godkjenning.

Det riktige valget av gode grunner

To forskjellige medier kan oppdages -
Pålitelig produktdeteksjon, differensiering mellom olje og vann
Sensoren er vedlikeholdsfri, da den ikke har bevegelige deler
En sensor – to måleparametere:
LI tilbyr nivåmåling med integrert temperaturovervåking
Justering og innstilling kan utføres raskt og enkelt via induktiv læreknapp

Punktnivåovervåking av kjølesmøremiddel, f.eks. bruk som forebygging av overløp

Mål

  • Enkel og pålitelig punktnivåovervåking, f.eks. bruk som forebygging av overløp

Fordeler

  • Temperatur- og nivåovervåking for økt gjennomsiktighet i applikasjonen din
  • Kan brukes over et bredt temperaturområde
  • Fri for mekaniske deler – minimum vedlikehold kreves
  • Enkel innstilling via integrert induktiv trykknapp eller via programvare, f.eks. moneo

Punktnivåovervåking av hydraulikkolje

Mål

  • Enkel og pålitelig punktnivåovervåking av hydraulikkolje

Fordeler

  • Temperatur- og nivåovervåking for økt gjennomsiktighet i applikasjonen din
  • Pålitelig overvåking takket være kapasitiv måleteknologi
  • Fri for mekaniske deler – minimum vedlikehold kreves
  • Godt synlig indikasjon på koblingsstatus

Utskifting av flottørbrytere

Fordeler

  • LI har ingen bevegelige deler
    • ingen hefting eller fastkjøring
    • redusert vedlikeholdskompleksitet
    • økt maskindriftstid
  • Fungerer pålitelig selv ved tilsmussing og skumming
  • Fleksibel installasjonsposisjon

LI er tilgjengelig i fire forskjellige lengder:

Uten WHG-godkjenning Med WHG-godkjenning
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

Fordeler med IO-Link

  • Plug & play takket være digital kommunikasjon
    Grunninnstillingene ved levering er egnet for bruk i vann med LI513x og for bruk i olje med LI213x. I disse tilfellene kan en plug & play-installasjon utføres. I tillegg kan sensoren tilpasses etter behov via IO-Link
  • En sensor – to måleparametere
    I tillegg til nivået registrerer sensoren temperaturen på mediet og overfører den digitalt via IO-Link
  • Transparente prosesser
    Endringer i medier oppdages nøyaktig, slik at tidlige vedlikeholdstiltak kan iverksettes
  • Fleksibel
    Gratis konfigurasjon av bryterutgangene

Vanlige spørsmål

Produkter