• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Radarsensor for åpne og lukkede containere

Nøyaktig måling på åpne og lukkede tanker og
beholdere

LW2120 radarnivåsensor måler nivåer av flytende medier opptil 10 meter nøyaktig og uten blinde områder. 80 GHz-frekvensen som brukes sikrer stabile og presise måleresultater, selv i nærvær av for eksempel damp eller kondensat i tanken.

Med antenneforlengeren tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede metalltanker, for eksempel på åpne kar.

Radarmålesystemet kan også trenge gjennom ikke-metalliske vegger, slik at nivåsensoren enkelt kan monteres over plasttanker som IBC-beholdere.

Nøyaktig overvåking i industrielle miljøer

LW2120 i detalj

Utforsk funksjonene til den nye radarnivåsensoren i vår 3D-modell, se produktfordelene, les om mulige bruksområder og finn ut hvordan du kobler LW2120 til eksisterende kontrollere og opplev fordelene med IO-Link. For ytterligere spørsmål, besøk FAQ-delen.