• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Strømsløyfevisning for 4...20 mA -signaler

Viser analoge verdier

Til tross for økende digitalisering, er det fortsatt mange situasjoner der analoge målte verdier som nivået i en tank eller temperaturen i et klimatisert rom må være direkte lesbare i kontrollskapet eller på kontrollbordet. Den nåværende sløyfevisningen er designet for nettopp dette formålet.

Den er enkelt koblet inn i linjen til det 4...20 mA analoge signalet. Ingen spenningskilde er nødvendig, da energien til det analoge signalet er tilstrekkelig til å drive enheten.

Fleksibel justering av verdier

Skjermen kan konfigureres til å indikere målestørrelsen som en faktisk verdi, slik som nivået i centimeter eller temperaturen i grader Celsius. For dette formålet kan brukeren fritt definere og skalere måleområdet ved hjelp av start- og sluttpunkter. Selv ikke-lineære signaler kan enkelt vises som lineære verdier ved bruk av fritt posisjonerbare lineariseringspunkter. F.eks. kan en blendervinkel indikeres ved hjelp av målte avstandsverdier. Dette gir brukeren en kraftig og brukervennlig visning av målte verdier.