- 产品分类
- E11862
可接线插座
E11862
SDOAH040VASFKPG
可接线插座
E11862
SDOAH040VASFKPG
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 工作温度范围大
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 使用螺丝端子的安全电缆连接
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVF566 产品比较: E11862 / EVF566 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 26.2 |
---|---|
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | 特种钢 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 特种钢; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
---|