Controler IIoT
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Caracteristicile produsului
Interfata de comunicatie | Ethernet; USB |
---|
Aplicatie
Aplicatie | edgeDevice liber programabil pentru aplicații industriale |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [W] | 14; (putere maximă pentru dispozitive USB: 1,5 A / 5 V) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; USB |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 4 |
Numar de interfete USB | 2 |
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Rata de transmisie | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Tipul conectorului | tip A | ||
Versiune | USB 2.0 | ||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | ||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 3000 | ||
Protectie | IP 20 | ||
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 685 |
---|---|
Tip montare | Montare şine cale ferată standardizate DIN |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune pasivizat; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Memorie de lucru | 1 GByte RAM |
Memorie pentru cantități mari de date | 8 GByte Flash |
Memorie alternativă | Micro card SD; SD; SDHX; SDXC; interfata USB |
Memorie date
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 4 x RJ45 |
Conectare electrică - USB
Conector: 2 x tip A |
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Conector: 1 x Clema tip gheara |