- Produse
- Comunicatie industriala
- Module de câmp ethernet
- Module Ethernet I/O pentru industria alimentară și a băuturilor
- AL4023
Modul Ethernet cu interfață EtherNet/IP
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
Modul Ethernet cu interfață EtherNet/IP
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
- Modul magistrală de câmp cu intrări digitale
- Conexiune directă a senzorilor la magistralele de câmp pentru o structură de cablaj clară
- Funcție de contor de înaltă frecvență integrată în modulul Ethernet
- Carcasă robustă pentru utilizare în industria alimentară
- Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
Aplicatie
Aplicatie | Domeniul igienei; Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | interfata magistrala de camp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...28 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 16; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | functie de numarare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcții și parametri |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 130 |
Date mecanice
Greutate [g] | 419,9 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conectarea la proces
Digital Input X01...X08 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: EPDM |
---|
Conectare electrică - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Conector: M12; codificare: D; Etanşare: EPDM |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare
X31 | Conector: M12; codificare: A |
---|