Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30130
WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30130
WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT
- Adaptor de sudare pentru senzori de proces
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | cu port de scurgere | |
---|---|---|
Montaj | pentru grosimi subțiri ale pereților | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 186 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Etansare | Garnitura |
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|