• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Mounting adapters
  5. E43306

Adaptor de proces Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Adaptor de proces Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Rezistență la presiune înaltă
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] 25
Date mecanice
Greutate [g] 367
Materiale otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede 0,4 / 4
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.