Adaptor de proces Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
Adaptor de proces Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
- Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 596 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|