• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri de conexiune pentru Ethernet
  5. EVF532

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVF532

VSTGN040VAS0005R04STGN040VAS

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVF532

VSTGN040VAS0005R04STGN040VAS

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
  • Cu conector M12 robust Industrial Ethernet
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuţie cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 30 AC / 60 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 4
Valoarea totală a curentului (UL) [A] 1,66
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...65 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 0...80
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 358
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiale PP Fara Halogen
Material turnat PP
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 15 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat
Conectare electrică
Racord Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat