• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri de conexiune pentru Ethernet
  5. EVF551

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
  • Cu conector M12 robust Industrial Ethernet
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuţie cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 30 AC / 60 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 1,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 0...80
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)
Date mecanice
Greutate [g] 152,8
Materiale alama nichelată; Capsula: PP Fara Halogen
Material turnat PP / PC
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 15 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa M12
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conectare electrică - mufa RJ45
Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit