• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Grilaje fotoelectrice măsurătoare
  5. OY5100

grilaj fotoelectric de măsurare

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

grilaj fotoelectric de măsurare

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • Dimensionare simplă a obiectelor în intralogistică fără programare complexă
  • Rezoluție înaltă pentru detectarea precisă a obiectelor
  • Ușurință de integrare datorită unei interfețe IO-Link standardizate
  • Evaluare selectivă a fasciculelor pentru a determina dimensiunile sau distanțele între obiecte
  • ce
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Protectie IP 65; IP 67
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 19,2...28,8 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 300
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 880
Receptor
Consum de energie [mA] 85
Emitațor
Consum de energie [mA] 15
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 16
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Numar de fascicule 15
Înălțime câmp de detecție [mm] 140
Lățime câmp de detecție (intensitate luminoasă scăzută) [m] 0...2
Lățime câmp de detecție (intensitate luminoasă ridicată [m] 1...10
Distanța dintre raze [mm] 10
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; al doilea punct de comutare; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Contact normal deschis/închis
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 10
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 80
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1399
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...55
Temperatura depozitare [°C] -25...70
Protectie IP 65; IP 67
Imunitate Max. la lumina externa [klx] 10
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 3 V
EN 55011 Clasa A
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
MTTF [ani] 389
Date mecanice
Greutate [g] 1079,1
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 213 x 28 x 30
Materiale Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC
Lungime L [mm] 213
Afisaj / elemente de operare
Display
emitator 2 LED
Receptor 3 LED
Accesorii
Articole livrate
Unghi montaj: 2
slot pentru piulite: 2
Piuliţe
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Emitațor
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
Conectare electrică - Receptor
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A