- Produse
- IIoT Soluții
- moneo
- moneo local
- QMP020
licență pentru modul moneo pentru setarea online și offline a parametrilor dispozitivelor IO-Link
QMP020
moneo configure License
licență pentru modul moneo pentru setarea online și offline a parametrilor dispozitivelor IO-Link
QMP020
moneo configure License
- Licență pentru un instrument software care poate fi utilizat în funcție de platforma moneo IIoT
- Setarea parametrilor tuturor dispozitivelor IO-Link prin USB și master Ethernet
- Acces la senzorii de la nivelul de teren fără participarea PLC-ului
- Activare online și offline a licenței posibilă
- Parametrizarea aparatelor IO-Link de la orice fabricant
- Configurarea rapidă a dispozitivului datorită gestionării integrate a setului de date de parametri
- Cockpit integrat pentru afișarea până la două unități de valoare ale procesului
Pentru a obține acest modul de software ca versiune gratuită independentă, vă rugăm să faceți clic aici.
Aplicatie
Aplicatie | licență de modul pentru operarea cu moneo OS și alte componente ale platformei moneo |
---|
Aplicație |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilitate |
|
|||||
Gestionarea dispozitivelor |
|
|||||
Gestiunea datelor |
|
|||||
Setarea parametrilor |
|
|||||
Interfața cu utilizatorul |
|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Rusă |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Condiţii sistem
Soft aditional necesar |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 |
---|