interfata IO-Link
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
interfata IO-Link
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- Pentru parametrizarea și punere în funcțiune rapidă și ușoară a dispozitivelor IO-Link
- Conectori M12 robuști, rezistenți în condiții de teren, pentru USB, alimentare și comunicația cu senzorul
- LED-uri foarte vizibile, pentru afișarea stării de funcționare, stării de comutare și erorilor
- Pentru conectarea senzorilor cu capabilitate IO-Link la un PC
- Citirea valorilor curente măsurate, valorilor de proces și setărilor de parametri
Aplicatie
Aplicatie | setarile de parametrizare si analiza ale unitatii |
---|
Date electrice
Tensiunea nominala DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 1100; (USB) |
Clasa de protectie | III |
Alimentare senzor | 24 V DC |
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,65 |
---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,15 |
---|
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2; (port IO-Link Class A : 1 x 2) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrari digitale cu protectie la scurt circuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 2; (port IO-Link Class A: 1 x 2) |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 150 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link; USB |
---|---|
Numar de interfete USB | 1 |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 1 |
Versiune | USB 2.0 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 388,3 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA; Conector mama: PA; piulita de blocare: Alamă nichelată |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - AUX
Conector: M12; codificare: A |
Conectare electrică - IO-Link
Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
Conectare electrică - USB
; codificare: B |