• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. RFID
  4. Soluții de urmărire și localizare
  5. ZZ1124

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

Caracteristicile produsului
Interfata de comunicatie Ethernet; USB
Dimensiuni [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Aplicatie
Aplicatie Dispozitiv edge preprogramat cu software de soluție de poartă UHF
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...32 DC
Tensiunea nominala DC [V] 24
Consum de energie [W] 32
Protectie la polaritate inversa da
Software / Programare
Optiuni de parametrizare CODESYS 3.5
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 da
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; USB
Numar de interfete Ethernet 2
Numar de interfete USB 2
Ethernet
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10 MBit/s; 100 MBit/s
Tipul conectorului M12
Protocol TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB
Rata de transmisie < 480 MBit/s
Tipul conectorului M12
Versiune USB 2.0
Indicație privind interfețele
Limitare curent iesire: 1,5 A
Total curent iesire: 1,5 A
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...65
Nota cu privire la temperatura ambientala
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Temperatura plăcii de bază nu trebuie să depășească 85 °C.
pentru informatii suplimentare, consultati instructiunile de utilizare
Temperatura depozitare [°C] -35...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 3000
Protectie IP 65
Grad de contaminare 2
Date mecanice
Greutate [g] 2294,75
Tip montare Asamblare/ montare
Dimensiuni [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Materiale Capsula: Aliminiu turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Afisaj: Sticlă călit chimic și antireflexiv
Afisaj / elemente de operare
Display
LED pentru status LED, multicolor Programabil
Rezolutia de afisare 1280 x 480
Tip display afișaj color cu funcție tactilă
Dimensiunea afisajului 12,3" 8:3
Iluminarea fundalului afisajului LED
Profunzime culoare 24 Bit
Luminozitate [cd/m²] > 1000
Raport de contrast 1000:1
Hardware
Procesor ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Memorie de lucru 1 GByte RAM
Memorie pentru cantități mari de date 8 GByte Flash
Memorie alternativă interfata USB
Memorie date
Ceas timp autentic da; UTC, alimentat prin baterie
Accesorii
Accesoriu necesar
Cablu cu conector tata: AMP - M12, E70450
Cablu de conectare cu capăt de cablu deschis: AMP, E70451
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 2 x M12; codificare: D
Conectare electrică - USB
Conector: 2 x M12; codificare: B
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Conector: 1 x conector AMP