Noua generație de senzori vortex
Principiu testat și reproiectat
Design nou, rezistență îmbunătățită și precizie dovedită: cu valorile lor interioare și exterioare, noua generație de senzori Vortex convinge pe întreg parcursul, făcând măsurarea debitului de apă deionizată, apă potabilă sau apă de răcire mai ușoară ca niciodată.
Datorită noului design și noilor materiale, numărul de garnituri interioare poate fi redus la minimum: carcasa și corpul robust sunt realizate dintr-o singură bucată, garantând o rezistență ridicată la presiune și temperatură.
Mai rezistent la hidroliză, presiune și temperatură
Materialul utilizat se caracterizează printr-o rezistență ridicată la hidroliză, ceea ce are un efect pozitiv asupra duratei de funcționare a dispozitivului. În plus, materialul este rezistent la atacuri microbiologice, ceea ce scade riscul de dezvoltare a Legionellei, în special în circuitele de apă de răcire.
Dimensiuni de instalare identice
Dimensiunile de instalare corespund cu cele ale generației Vortex existente, permițând o trecere fără probleme la noua generație.