- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- Komponenter för diagnostik / service
- Mobil IoT - fjärrdiagnostik och service
- CR3132
Trådlös CAN med intern antenn
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
Trådlös CAN med intern antenn
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
- mobil IoT - CANwireless modul för smidig maskinkommunikation
- Kompakt och robust hölje för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig Wifi/Bluetooth anslutning för mobila maskiner
- Installation av ett oberoende wifi-nätverk och anslutning till en befintlig wifi-infrastruktur
- Modul med integrerad antenn
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 6...36 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Nominell spänningstolerans [%] | 50 |
Strömförbrukning [mA] | < 100; (Normalfunktion; viloläge: < 1 mA) |
Polaritetsskyddad | ja; (< 36 V DC) |
Överspänningsskydd | ja; (< 36 V DC) |
Internresistans (Ri) [Ω] | 20000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal analogingångar | 2 |
---|---|
Analog ingång (spänning) [V] | 0...15 |
Analogingångens upplösning | 12 Bit |
Noggrannhet på analogingången [%] | ± 1,0 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 1 |
---|---|
Spänningsområde DC [V] | 6...36 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 10 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätfrekvens [Hz] | 20 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Antal Can Interfaces | 2 |
Överföringsstandard | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Sändningseffekt [mW] | 22,39; (Antenn integrerad) |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Överföringsstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frequensband | 2,4 GHz; 5 GHz |
Sändningseffekt [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenn integrerad) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 6K7 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 136,9 |
---|---|
Material | kapsling: PA6/6.6 svart |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Hårdvara
Processor | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Arbetsminne | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Masslagring | 16 MB |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|