IO-Linkdisplay
E30443
IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | visning av alla processvärden från alla givare anslutna till samma master |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 47 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | display, indikering |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | nej | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 11,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 398 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 171,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|