Anslutningskabel hona
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Anslutningskabel hona
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Applikation
Applikation | strömförsörjning för edgeGateway |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 236 |
---|---|
Material | PBT-GF20 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|