RFID tag
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
RFID tag
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
- RFID tag 125 kHz - Q5
- Tillförlitlig kodning av paletter
- Användbar för installation på plast eller metallpaletter
Applikation
Applikation | Kodning av lastbärare i industriella transportsystem |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...70 |
Topptemperatur (passiv) [°C] | 130; (längd av test: 1 x 100 h) |
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnesstorlek [bit] | 224 |
Max. läscykler | obegränsat |
Max. skrivcykler | 100000 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2854 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 2,25 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 20 / L = 2,2 |
Material | PC svart |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Ytterligare data
läs/skriv-avstånd (mm)
Positionering av ID-taggarna | Läsning | Skriver | ||
DTA100 | ovansida | 10...28 | 10...28 | |
DTA101 | ovansida | 10...28 | – | |
DTA200 | framsida | 35 | 35 | |
DTA201 | framsida | 35 | – | |
DTA300 | framsida | 50 | 50 | |
DTA301 | framsida | 50 | – |
alla kommentarer refererar till statiska läs/skriv-applikationer. | |
information utan kommentarer referar till installationer av ID-taggar i icke-metalliska miljöer. |