RFID tag
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
RFID tag
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
- För att tillförlitligt koda vagnar för arbetsstycken på transportband
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Enkel, snabb och säker montering
- Mycket stort antal läs- och skrivcykler
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Applikation | RFID-kodning av produktionskontroll |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
Topptemperatur (passiv) [°C] | 140; (längd av test: 1 x 100 h) |
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Minnesstorlek [bit] | 240 |
Max. läscykler | obegränsat |
Max. skrivcykler | 100000 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 11,6 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Material | PA 6 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |