• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängningskablar för Ethernet
  5. EVF551

Ethernet anslutningkabel

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

Ethernet anslutningkabel

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
  • Med robust M12-kontakt och Industrial Ethernet
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande ethernetkabel, D-kodad
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 30 AC / 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 1,5
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 0...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 hane / RJ45 hane: IP 20)
Mekaniska data
Vikt [g] 152,8
Material Mässing förnicklad; kapsling: PP Halogenfri
Gjuten-body material PP / PC
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 15 x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt M12
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Kontakter: guldpläterad