• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Tryckgivare för processapplikationer, flushmontage
  5. PM1117

Inbyggbar tryckgivare

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

Inbyggbar tryckgivare

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
  • Hygienisk, plan design
  • Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
  • Hög temperaturtålighet och hög skyddsklass
  • Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Mätelement keramisk-kapacitiv tryckmätcell
Temperaturövervakning nej
Applikation flushmontering för livsmedelsindstrin
Media Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...150
Min. sprängtryck
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Tryckhållfasthet
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Hänvisning till tryckangivelse
ta hänsyn till fästets trycktålighet och tätningen som används för klämanslutning
Vakuumresistens [mbar] -1000
Typ av tryck relativt tryck
Inbyggbar ja
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 15
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Integrerad "Watchdog" ja
2-ledare
Strömförbrukning [mA] 3,5...21,5
Tillslagsfördröjning [s] 1
3-ledare
Strömförbrukning [mA] < 45
Tillslagsfördröjning [s] 0,5
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal kopplingsutgångar 1; (IO-Link)
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (skalbar)
Max. skenbart motstånd [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kortslutningssäker ja
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
Analogstartpunkt
-100...1280 mbar -1,45...18,56 psi -10...128 kPa
Analogslutpunkt
220...1600 mbar 3,19...23,21 psi 22...160 kPa
I steg om
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
Fabriksinställning
ASP 0,0 mbar
AEP 1600 mbar
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,2; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Hänvisning för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer
Reaktionstider
Dämpning för analogutgången dAA [s] 0...4
2-ledare
Stegresponstid analogutgång [ms] 30
3-ledare
Stegresponstid analogutgång [ms] 7
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-läge nej
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 3
Min. processcykeltid [ms] 3,2
IO-Linkupplösning tryck [bar] 0,5
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
tryck 16
enhetsstatus 4
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; interntemperature
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 666
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 323
Hänvisning till godkännande
fabrikscertifikat för nedladdning under www.factory-certificate.ifm
UL godkännande
Godkännandenummer UL J055
Filnummer UL E174189
Mekaniska data
Vikt [g] 394,6
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material, i kontakt med mediet keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
omgivningtemperaturens influens på noggrannheten
X temperatur
Y total avvikelse