• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Alla tryck- / vakumgivare
  5. PM1507

Inbyggbar tryckgivare

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Inbyggbar tryckgivare

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
  • Hygienisk, plan design
  • Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
  • Hög temperaturtålighet och hög skyddsklass
  • Integrerad temperaturmätning via IO-Link
  • Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Processanslutning gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga tätningskon
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Mätelement keramisk-kapacitiv tryckmätcell
Temperaturövervakning ja
Applikation flushmontering för livsmedelsindstrin
Media Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...150
Min. sprängtryck
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Tryckhållfasthet
20000 mbar 290 psi 2000 kPa
Vakuumresistens [mbar] -1000
Typ av tryck relativt tryck
Inbyggbar ja
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 2
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Integrerad "Watchdog" ja
2-ledare
Strömförbrukning [mA] 3,5...21,5
Tillslagsfördröjning [s] < 1
3-ledare
Strömförbrukning [mA] < 45
Tillslagsfördröjning [s] < 0,5
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal kopplingsutgångar 1; (IO-Link)
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (skalbar; 1:5)
Max. skenbart motstånd [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kortslutningssäker ja
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Analogstartpunkt
-50...800 mbar -0,73...11,6 psi -5...80 kPa
Analogslutpunkt
150...1000 mbar 2,18...14,5 psi 15...100 kPa
I steg om
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
Fabriksinställning
ASP = 0,0 bar AEP = 1000 mbar
Temperaturövervakning
Mätområde
-25...150 °C -13...302 °F
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)
Total avvikelse över temperaturområdet
Temperaturområde total avvikelse
-25...15 °C linjäritet av analogutgång ± 0,05 % av spannet / 10 K
15...80 °C linjäritet av analogutgång
80...150 °C linjäritet av analogutgång ± 0,1 % av spannet / 10 K
Hänvisning för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer
Temperaturövervakning
Noggrannhet [K] ± 2.5 K + (0.045 x (omgivningstemperatur - mediumtemperatur))
Repeternoggrannhet [K] ± 0,2
Upplösning [K] 0,2
Reaktionstider
Dämpning för analogutgången dAA [s] 0...4
2-ledare
Stegresponstid analogutgång [ms] 30
3-ledare
Stegresponstid analogutgång [ms] 7
Temperaturövervakning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vatten; > 0,9 m/s)
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-läge nej
Nödvändig masterporttyp A; (när pin 2 inte är ansluten: B)
Min. processcykeltid [ms] 4,5
IO-Linkupplösning tryck [mbar] 0,2
IO-Linkupplösning temperatur [K] 0,2
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
tryck 16
temperatur 16
enhetsstatus 4
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; interntemperature
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1534
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61326-1
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 322
UL godkännande
Godkännandenummer UL J069
Filnummer UL E174189
Mekaniska data
Vikt [g] 265,9
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PTFE; FKM
Material, i kontakt med mediet keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Min. tryckcykler 100 miljoner
Åtdragningsmoment [Nm] 20
Processanslutning gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga tätningskon
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
X temperatur
Y total avvikelse