• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. Ethernetni terenski moduli
  4. Ethernet V/I moduli za industrijsko avtomatizacijo
  5. AL4042

Ethernetni modul z vmesnikom Modbus TCP

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

Ethernetni modul z vmesnikom Modbus TCP

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

  • Modul fieldbus z digitalnimi vhodi
  • Neposredna priključitev senzorjev na vodilo fieldbus za jasno strukturo ožičenja
  • Funkcija visokofrekvenčnega števca vdelana v ethernetni modul
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba V/I-moduli za uporabo na terenu
Funkcija marjetične verige vmesnik fieldbus
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 200...3900; (US)
Zaščitni razred III
Napajanje senzorja US
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3,6
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 16
Vhodi
Število digitalnih vhodov 16; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Visoka stopnja preklopa [V] 11...30
Nizka stopnja preklopa [V] 0...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja funkcija števca
Funkcije in parametri
funkcija CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
številka 8 (1 števec za vsaka vrata)
pogostost štetja 4500 Hz
glavni števec 32 Bit (0…4.294.967.295)
števec serij 16 Bit (0…65.535)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
Standardni prenos 10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik Modbus TCP
Tovarniške nastavitve
IP-naslov: 192.168.1.250
Maska submreže: 255.255.255.0
IP naslov gateway: 0.0.0.0
MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67
Stopnja zaščite (NEMA 250) 6P
Stopnja umazanosti 2
Kemični medij
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mehanski podatki
Teža [g] 406,2
Materiali ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano
Tesnilni material FKM
Opombe
Opombe
Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM
Električni priključek - Procesni priključek
Digital Input X01...X08 Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 Spojnik: M12; kodiranje: A