• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktne naprave RFID z vmesnikom fieldbus
  5. DTE805

kompaktna naprava RFID

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

kompaktna naprava RFID

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Radijska odobritev za EU/RED; Indija
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA] 500
Poraba električnega toka [W] 8,6
Zaščitni razred III
Delovna frekvenca [MHz] 865...868 (ETSI)
Standard RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Prenosna moč ERP [mW] 120; (največ: 200 mW)
Izhodi
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 100; (max.)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet
Ethernet - Internet of Things
Standardni prenos 10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik MQTT JSON
Tovarniške nastavitve
IP-naslov: 192.168.0.79
Maska submreže: 255.255.255.0
IP naslov gateway: 192.168.0.100
Vrsta uporabe prenos podatkov; Parametriranje
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...55
Opomba o temperaturi okolice
z montažno ploščo in s hladilnim elementom: -20...60 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / udarec
50 g (11 ms) / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Mehanski podatki
Teža [g] 734,2
Mere [mm] 113 x 118,6 x 50
Materiali ohišje: aluminij; PBT / PC; legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
oskrba z napetostjo 1 x LED, zeleno
LED prikazovalnik 4 x LED, rumeno število značk na terenu
status 2 x LED, zeleni/rdeči vmesnik fieldbus
status 2 x LED, zelena/rumena Ethernet
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Ethernet
ETH1 / ETH2 Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D
Električni priključek - oskrba z napetostjo
PWR Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A