• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Spremljanje stanja
  3. Signaliziranje in prikazovanje
  4. Trakovi LED za osvetljevanje in signaliziranje
  5. DV1003

Trak LED RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Trak LED RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • Lučke LED v rdeči, zeleni, modri in beli barvi je mogoče aktivirati prek posameznih povezav
  • Izjemno robustna, povsem zaprta zasnova s stopnjo zaščite IP 68
  • Zavita ali ravna namestitev
  • Zmogljive lučke LED za močno osvetljavo
  • ce
Območje uporabe
Uporaba stanja signalnega stroja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 21,6...26,4 DC
Nazivna napetost DC [V] 24; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 1200
Barva temperature [K] 4000
Svetlobni tok [lm] rdeče: 101,2; zeleno: 188,8; modro: 37; belo: 285,2
Opomba glede svetlobnega toka [lm]
indikacije svetlobnega toka se nanašajo na en meter traku LED
Tip. življenjska doba [h] 30000
Vhodi
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov 24 V PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...45
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. nadmorska višina [m] 4000
Zaščita IP 68
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev IEC 62471; IEC 62031
Mehanski podatki
Teža [g] 90,1
Mere [mm] 765 x 14,2 x 4,5
Materiali TPU
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stanja signalnega stroja LED, večbarvno RGB
montažna luč LED, belo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,3 m
Spojnik: M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni