• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. IO-Link
  3. Naprave z IO-Link
  4. Signalne luči
  5. DV2930

svetlobni stolp z 20 lučkami LED

DV2930

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

svetlobni stolp z 20 lučkami LED

DV2930

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

  • Popolna vidnost
  • Sodobna tehnologija LED RGB – dolga življenjska doba, zmanjšane zaloge
  • Hitra in preprosta namestitev
  • Optimalno zastopanje analognih vrednosti
  • Različni načini z možnostjo konfiguracije prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
Območje uporabe
Uporaba stanja signalnega stroja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V] 24
Poraba toka [mA] < 200
Najvišji vklopni tok [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Vhodi
Visoki vhodni tok [mA] 6
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1533
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...50
Skladiščna temperatura [°C] -40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zračni tlak [kPa] < 106
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 54
Mehanski podatki
Teža [g] 493
Mere [mm] Ø 70 / L = 284
Materiali ohišje: ABS; optika: PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
LED segment 20 x LED lučke, večbarvno
Akustični signal brenčalo
Maks. zvočni tlak [dB] 85
Pribor
Dodatki (izbirno)
montažni podstavek, E89060
stensko pritrdilo, E89061
Montažni adapter, E89063
okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064
montažna cev, E89065
montažna cev, E89066
montažna cev, E89067
Opombe
Opombe
Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
stenska konzola
nameščanje podstavka