• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitne kapice
  5. E12542

Zaporna kapica

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

Zaporna kapica

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Zaščita pred vdorom vlage za razdelilne omarice in module
  • Zagotavljanje stopnje zaščite, tudi če vtičnice niso uporabljene
  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Robustna, zelo kakovostna zasnova iz nerjavnega jekla
Območje uporabe
Izvedba Za higienska in mokra območja v živilski industriji
Montaža Uporabljajte le z napravami z zaščitnim razredom III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Mehanski podatki
Teža [g] 27,3
Mere [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali končne kapice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,6; (Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!)
Opombe
Embalažna enota 4 Kosov