• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Sponke
  5. E21076

Priključni del za sponke

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Priključni del za sponke

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

  • Za zanesljivo povezavo sponk
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za prosto pokončno nameščanje na drog ali aluminijasti profil
Območje uporabe
Montaža za povezavo dveh cilindričnih vpenjal s Ø 20 mm
Mehanski podatki
Teža [g] 16,1
Notranji premer [mm] 20
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov