• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Prirobnične plošče za senzorje nivoja
  5. E43007

Prirobnična plošča za senzorje nivoja

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Prirobnična plošča za senzorje nivoja

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

  • Izbirno za delovanje kapacitivnih senzorjev nivoja
  • Preprosta, hitra in poceni namestitev na pokrov rezervoarja
  • Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
  • Stabilna pritrditev senzorja prek sponk
Območje uporabe
Izvedba za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL
Tlačna trdnost [bar] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...80
Mehanski podatki
Teža [g] 121
Materiali Prirobnica: aluminij eloksirano; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM; Tesnilo: Tesnit
Pritezni vrtilni moment [Nm] 6...9
Povezava senzorja vpenjalna adaptacija Ø 16 mm
Procesni priključek Prirobnica
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov