• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E43019

Spojni spojnik za procesne senzorje

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Spojni spojnik za procesne senzorje

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • Za namestitev kapacitivnih senzorjev nivoja v vsebnike
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LI
Montaža Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Mehanski podatki
Teža [g] 67,8
Mere [mm] Ø 31 / L = 36
Materiali medenina ponikljano; TPE; Tesnilo: FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 10
Povezava senzorja Ø 16 mm
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov