• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E70451

Priključni kabel z vtičnico

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Priključni kabel z vtičnico

E70451

Edge-Gateway/Power cable

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba napajanje z napetostjo za edgeGateway
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...85
Zaščita IP 65
Mehanski podatki
Teža [g] 236
Materiali PBT-GF20
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²