RFID značka
E80348
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06
RFID značka
E80348
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06
- Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
- Sestavljalno ohišje za nosilce obdelovancev
Območje uporabe
Uporaba | Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 90 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 896 |
Tip pomnilnika | EEPROM |
Vrsta čipa | Vigo |
Število blokov | 28 |
Velikost bloka [Byte] | 4 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
Dovoljenje za radijske signale | ISO 15693 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 10 |
---|---|
Ohišje | Sestavljalno ohišje za nosilce obdelovancev |
Vrsta montaže | Namestitev na kovinske in nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino) |
Mere [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materiali | PBT oranžno; PA črn |
Pribor
V sklopu dobave |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja branje, kadar je nameščen na kovino(mm)
ANT410 / DTI410 | 4 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 20 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |