RFID značka
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
RFID značka
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
Območje uporabe
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
---|---|
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 90; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h) |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 2528 |
Tip pomnilnika | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Število blokov | 28 |
Velikost bloka [Byte] | 4 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 |
Zaščita | IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
Dovoljenje za radijske signale | ISO 15693 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 2,9 |
---|---|
Vrsta montaže | namestitev na nekovinske materiale; (lepljenje na površino) |
Mere [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Materiali | PPA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |