• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem za ethernet
  5. EVC898

Priključni kabel z vtičem

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

Priključni kabel z vtičem

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
  • Z robustnim spojnikom M12 za industrijski ethernet
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 30 AC / 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Zaščita IP 65; IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 131
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 3 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )