• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico za napajanje za terenske module
  5. EVF612

Priključni kabel z vtičnico

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

Priključni kabel z vtičnico

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Izvedba napajalni kabel, L-kodiran
Uporaba Uporaba v mokrih območjih ter industriji pijač in živil
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 63 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 16
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Opomba o temperaturi okolice
cULus: …65 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 958
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material EPDM
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm